English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Bessakerfjellet - Parc éolien

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Bessakerfjellet, Norway

Bessakerfjellet, Norway (w120)Description du projet :

  • Le parc éolien de Bessakerfjellet recouvre les zones de Mehøgda, Storhøgda et Blåfjellet dans la municipalité de Roan (comté de Sør-Trøndelag) en Norvège.
  • L’installation comprend 25 éoliennes, chacune d’une puissance de 2,3 MW en sortie. La production annuelle est estimée à 176 GWh en moyenne.

 

Défis client :

  • Le client a demandé une solution complète, avec des longueurs de câble TSLF-O 24 kV spécialement adaptées, sans épissure, afin de relier le poste secondaire aux éoliennes et les éoliennes entre elles.
  • La distance entre les éoliennes est d’environ 200 à 300 mètres.
  • Besoin potentiel de souffler de la fibre optique à une date ultérieure.

 

Bessakerfjellet, Norwy (w120, 2)Solutions Nexans :

  • Dans un souci de réduction des coûts, chaque longueur et chaque touret a fait l’objet d’un marquage distinctif de façon à assurer un déroulement simple et efficace du projet
  • Le parc éolien est géré à distance, à partir du centre de commande de TrønderEnergi, via des fibres optiques qui ont été soufflées dans les câbles TSLF-O, les trois phases d’alimentation électrique ayant été torsadées au départ avec trois tubes vides en prévision de l’installation des fibres.

 

 

Crédits photos : TrønderEnergi
 





 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site