English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Smøla - Parc éolien

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Smøla vindpark

 

Smøla 3 w120Description du projet :

  • Le parc éolien de l’île de Smøla, dans le comté de Møre et Romsdal en Norvège, occupe un terrain plat et ouvert, de 10 à 40 mètres au-dessus du niveau de la mer, les éoliennes étant construites sur les hauteurs.
  • Le parc éolien a été réalisé en deux phases : la première a été lancée en septembre 2002 et la seconde en septembre 2005.
  • L'installation comprend 68 éoliennes produisant une puissance annuelle de 450 GWh.

 

Défis client :

  • La distance entre les éoliennes dans chaque rangée varie de 240 à 350 mètres.
  • Les rangées sont espacées de 700 à 1000 mètres.

 

SmølaSolutions Nexans :

  • Une solution complète, comprenant des longueurs de câble TSLF 24 kV spécialement adaptées, sans épissure, relie le poste secondaire aux éoliennes et les éoliennes entre elles. Dans un souci de réduction des coûts, chaque longueur et chaque touret a fait l’objet d’un marquage distinctif de façon à assurer un déroulement simple et efficace du projet.
  • Pour la phase 1, Nexans a fourni 5 km de câble marin TKRA 145 kV à 3 conducteurs (tripolaire) de 500 mm2, ainsi qu’une longueur plus courte de câble souterrain TSLE 145 kV de 630 mm2.

 

Crédits photos : Aslak Øverås, Statkraft





 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site