|

Nexans câble le Grand Versailles : un mécénat de compétence
Nexans est mécène de la rénovation des réseaux techniques du château et du domaine de Versailles, l’un des monuments les plus visités au monde. Le Groupe apporte son expertise du câblage et de la sécurité des bâtiments et fait don de l’ensemble des câbles nécessaires à cette rénovation, en particulier avec des câbles à tenue au feu renforcée.
Inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco depuis 1979, le château de Versailles est l’un des monuments les plus visités au monde. Engagé en 2003, le projet du Grand Versailles permettra au château et au domaine de retrouver leur qualité originale. L’objectif est de préserver à la fois un patrimoine historique exceptionnel et d’assurer la sécurité des 7 millions de personnes accueillies chaque année.
Concrètement, Nexans fournit gracieusement des câbles d’énergie basse et moyenne tension, des câbles de télécommunications et des câbles de transmission de données à fibre optique. Ces câbles sont produits par les usines d’Autun, de Bourg-en-Bresse, de Fumay et de Lyon.
Nexans a retenu sa gamme Alsecure® pour une grande partie du chantier. En cas d’incendie, ces câbles permettent aux dispositifs de sécurité de continuer à fonctionner. De plus, ils émettent très peu de fumée et aucun gaz toxique susceptible d’atteindre à la santé des personnes ou d’endommager les collections.
Le programme de rénovation soutenu par Nexans s’échelonne de 2007 à 2011 et comprend :
- tous les réseaux électriques du château, de l’Opéra Royal et du Domaine de Trianon,
- la création d’un pôle énergétique sous la cour du Grand Commun,
- le réaménagement de l’espace d’accueil des visiteurs dans le pavillon Dufour et dans le parc, celui des bosquets de la salle de Bal et des Bains d’Apollon.
Nexans mécène du nouveau musée du Louvre-Lens
Le Groupe apporte son expertise du câblage et de la sécurité des bâtiments et fait don de câbles d’énergie et de transmission de données à ce projet de nouveau musée très innovant.
Le nouveau musée Louvre-Lens permettra de revivifier cette tradition avec un « Louvre-hors-les-murs » à Lens, au cœur de l'ancien bassin minier du Nord - Pas de Calais. Ce pôle culturel majeur sur un territoire qui a connu dans son histoire une crise industrielle et sociale sera un moteur de développement économique et social pour la région.
Nexans a conclu une convention de mécénat avec le Musée du Louvre et le Conseil Régional Nord-Pas de Calais : le Groupe participera à la construction du musée en apportant à titre gracieux les câbles qui équiperont les 28 000 m2 de bâtiments et leur parc de 22 ha.
Ce musée à l’architecture de verre et de lumière résolument contemporaine proposera un nouveau regard sur les collections du Louvre, présentées de façon temporaire, rendra les réserves visibles et visitables et fera découvrir tous les métiers qui contribuent à la préservation et au rayonnement du patrimoine artistique.
La construction devrait commencer en 2010 pour une ouverture prévue courant 2012.
Plus d'informations sur le mécénat du futur musée du Louvre-Lens
|