English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Guirlandes

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Câbles plats en PVC (H07VVH6-F)

  • Économiques, les câbles BT transmettent l'énergie et les signaux de commandes pour les guirlandes des ponts roulants. Ils sont également utilisés sur les chaînes de montage en atelier.
  • Blindés ou non

Nexans a conçu une gamme étendue de câbles blindés afin d'éliminer les interférences électromagnétiques (IEM) et de faire face aux différences de fréquence des moteurs à vitesse variable.

 

Câbles plats en élastomère (Rheyflat® N)

  • Conçus pour des flexions fréquentes dans le même plan et des conditions d'utilisation extrêmes à l'intérieur comme à l'extérieur.
  • Ces câbles BT transmettent l'énergie et les signaux de commandes aux grues à des températures comprises entre -35°C et 60°C.

Une solution haut de gamme, souvent mise en œuvre dans la sidérurgie par exemple. KCI Konecranes est un important client pour ce type de câbles robustes.

 

Câbles ronds en élastomère (Rheyfestoon®)

  • Gamme de produits combinant un câble de données et d'énergie avec un databus intégré.
  • Souple et longue-durée.
  • Idéal pour des applications à grande vitesse (200 m/min ou plus).

Nexans fournit des versions de ce câble à des leaders mondiaux du marché des grues de quai STS, tels que ZPMC.

 

Câbles fibres optiques gainés en élastomère (Rheycord® OFE M ou R)

  • Totalement insensibles aux IEM pendant les transmissions de données, ces câbles incorporent de la fibre optique dans deux versions distinctes.

Le plus petit modèle M a été conçu, à l'origine, pour l'industrie minière mais, tout comme le modèle R, plus gros, il convient parfaitement aux grues STS, dans des guirlandes et systèmes “e-chain”. La version R, à forte résistance à la traction, se destine plus particulièrement aux enrouleurs.


Choisissez votre pays 


 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site