English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Réseaux locaux maritimes

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

  • Oil&Gas Maritime LANLes réseaux locaux (LAN) en cuivre et/ou fibre optique permettent de rapatrier des fonctions à terre : surveillance, commande, maintenance, transmission des données de forage en temps réel, vidéoconférence et même télévision et vidéo pour le personnel.
  • Les liaisons offshore jusqu’à la cote sont assurées par une dorsale en fibre optique.
    • Des câbles indépendants en fibre optique, reliant les plates-formes à la côte et entre elles, permettent d’augmenter la bande passante et de piloter les installations à distance.
    • Nexans fournit des systèmes sans répéteurs pour des distances allant jusqu’à 500 km.
       

 

La compagnie norvégienne Statoil tire des liaisons fibre optique à partir de la côte pour différentes applications (études sismiques, capteurs sur le fond marin, installations de transformation sous-marines, contrôle des têtes de puits), ce qui lui permet de regrouper ses compétences dans un unique centre de commande basé à terre.

En mer Caspienne, un seul câble Cat. 7 prend en charge la téléphonie, l’Internet, les transmissions de données et la télévision, à des débits pouvant aujourd’hui atteindre le 10 Gigabit Ethernet.

Plusieurs plates-formes Statoil en mer du Nord sont interconnectées dans un souci d’économies et de sécurité. Des fibres à capteurs servent à surveiller la température, la pression, les contraintes et les surchauffes, de façon à contrôler les variations de flux et la formation d’hydrates (« bouchons »).


Files (attachements)
  Maritime and offshore LANs for integrated communications, process and control  (527.9kb)


 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site