Câbles sous-marins, courant alternatif/courant continu, à isolation papier avec des conducteurs cuivre jusqu’à 2500 mm2 de diamètre et pouvant véhiculer des tensions allant jusqu’à 525 kV CA.
- Câbles sous-marins XLPE (polyéthylène réticulé) pour des tensions jusqu’à 420 kV.
- Câbles sous-marins hybrides incorporant des câbles fibre optique de télécommunications.
Parmi nos réalisations, un câble XLPE de 420 kV installé sur le champ pétrolier d’Ormen Lange et deux câbles 150 kV de 292 km pour le champ de Vallhal en Norvège.
|