|

- Transport de courant alternatif à terre :
- des câbles de 60 kV à 500 kV, à isolation XLPE (polyéthylène réticulé),
- utilisés pour le transport de l'électricité depuis la station terrestre du parc d'éoliennes vers le réseau national.
- Transport de courant alternatif en mer :
- des câbles sous marins de 60 kV à 500 kV sont disponibles en différents modèles : câbles XLPE tripolaires (60 225 kV) ; câbles XLPE unipolaires jusqu'à 400 kV.
- Transport de courant continu (CC) à terre et en mer :
- jusqu'à 500 kV,
- répondant aux exigences des transmissions haute tension et longue distance
- câbles imprégnés dans la masse, avec conducteur de retour intégré, et câbles CC à isolation polymère.
Pour Horns Rev, Nexans a conçu, fabriqué et fait homologuer avec succès un câble sous marin tripolaire 150 kV d'une longueur de 21 km, qui a pu être installé en trois jours entre le rivage et une sous station offshore par un navire câblier spécial.
|