|
Plutôt que de s’en remettre à des fournisseurs séparés, Nexans prend appui sur sa propre présence industrielle en Europe, en Asie et en Amérique du Nord et du Sud pour produire chaque type de câble utilisé sur les navires modernes : vraquiers, remorqueurs releveurs d’ancre (AHTS), stations océaniques (OSV), stockeurs flottants (FPSO), navires de croisière, bâtiments de recherche océanographique.
En véritable fabricant et fournisseur de dimension mondiale, Nexans propose un large éventail de câbles maritimes pour les navires construits à travers le monde. En fait, le Groupe et ses filiales (Kukdong et Nexans Ficap) fournissent aujourd’hui plus de 20% des câbles sur le marché mondial de la construction navale.
S’appuyant sur sa vaste gamme de produits, sa présence industrielle mondiale et ses centres de recherche, Nexans innove sans cesse en développant de nouveaux produits et services pour la construction navale : fabrication de câbles plus faciles à installer et plus souples, sûrs en fonctionnement et pour l’environnement, amélioration de leur tenue au feu, élaboration de nouveaux services client : conception, découpe sur mesure, étiquetage, préassemblage, livraison en flux tendu dans le monde entier.
SHIPLINK® allie qualité et performances
- Famille complète de câbles navals et offshore issue du leader mondial de l’industrie du câbles
- Performances fiables : résistance à la chaleur, au froid, à l’humidité, aux huiles, aux vibrations, à la corrosion saline, etc.
- Réseaux locaux de pointe, en fibre optique et en cuivre, pour des télécommunications navales de nouvelle génération
- Câbles d’énergie BT/MT répondant à tous les besoins des chantiers navals et des navires
- Réduction du poids et du volume grâce à des conceptions et matériaux évolués
- Présence internationale et rapidité de livraison partout dans le monde
Conformité avec les normes commerciales, offshore et navales
- Normes internationales IEC 60092
- Normes norvégienne NEK 606 version 2009 et britannique BS6883, Type P pour l’offshore
- Spécifications japonaises JIS
- IEEE 1580 et UL
- Norme allemande VG095218 pour tous types de bâtiments navals
- Normes militaires américaines Mil-Dtl-224543 et Mil-Dtl-21640 pour les navires
- Normes de tenue au feu IEC
- Homologations ABS, BV, CCS, DNV, GL, LR, RINA, US Coast Guard
- Normes de qualité ISO 9001
- Liste des produits homologués QPL (Qualified Products List)
|