|
- De 0,22 à 6 mm2, et de la classe A à F, selon ISO 6722 (85°C à 250°C), ces câbles cuivre sont disponibles avec les isolants appropriés.
- Nous offrons également des solutions de classe B à D (105°C à 150°C) sans halogène et retardatrices de flammes (HFFR), destinées à satisfaire les réglementations à venir.
Nexans fournit :
- des câbles de classe 105°C à des équipementiers de premier rang tels que Lear Corporation et SEWS-Cabind,
- des câbles PVC pour la Logan fabriquée par Dacia/Renault en Roumanie, au Maroc et en Russie,
- des câbles haute température pour des camions Daimler.
|
|