English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Réseau de communication

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Systèmes de câblage LAN/WAN

  • Solutions Fibre pour les dorsales et le câblage horizontal
  • Solutions cuivre Cat. 5e à 6a et 7a pour le câblage horizontal.
  • En raison de la nécessité de pistes longues et de bâtiments disposés à des emplacements stratégiques, les aéroports présentent des besoins similaires aux campus, auxquels répond le mieux une combinaison de câbles en fibre optique et en cuivre.

Les solutions Nexans permettent d'exploiter de vastes plates-formes sur de plus grandes distances, avec des débits de données plus élevés. L'aéroport international d'Incheon en Corée et celui de Changi (Singapour) emploient tous deux nos câbles et systèmes, tout comme le terminal Jet Blue de JFK à New York et l'aéroport Sky Harbor International de Phoenix (Arizona).

 

Equipements actifs, systèmes et accessoires réseau

  • Commutateurs et convertisseurs intelligents
  • Installation : conduits de câblage, postes de travail et installations extérieures
  • capacité Fast Ethernet et Gigabit Ethernet pour les infrastructures fibre et cuivre du réseau.

En Allemagne, les solutions réseau actives de Nexans sont omniprésentes sur l'aéroport de Cologne-Bonn, depuis la manutention et le transport des bagages jusqu'aux bâtiments administratifs, en passant par les communications sans fil et autres applications extérieures. Elles ont également été installées sur les aéroports de Francfort, Munich et Düsseldorf.

 

Câbles fibre optique et composants d'interconnexion

  • Des câbles à fibres multimodes ou monomodes
  • Application : dorsales pour des applications VDI (voix-données-image) et de contrôle au sein des réseaux " tout-numérique " des aéroports modernes, reposant sur la convergence IP.
  • La fibre optique élimine les interférences électromagnétiques (IEM) dans les environnements denses et " électriquement pollués ".

Nexans fournit des câbles fibre optique pour l'aéroport de Madrid Barajas et des armoires de distribution optiques pour la gestion du réseau de l'aéroport Paris Charles de Gaulle.

 

Gestion d'infrastructure intelligente (IIM)

  • L'IIM améliore la visibilité des réseaux aéroportuaires
  • IIM assure automatiquement la mise en correspondance, la localisation, la signalisation et l'alerte pour tout événement.
  • Les informations de la couche réseau fournissent des états précis à 100% en matière de routage des câbles, de connectique, d'identification, de statut et d'emplacement des équipements, etc.

La solution IIM Nexans LANsense est utilisée sur l'aéroport international d'Incheon (Corée) pour la surveillance et le pilotage du réseau de communications au sein d'une infrastructure de bâtiment intelligente.

 

Câbles Bus, Batibus et Profibus

  • Assurent la transmission des signaux de commande des équipements de mesure et applications industrielles dans les hangars de maintenance
  • Egalement utilisés pour la gestion des bâtiments: de la sécurité et l'éclairage à la climatisation.

Omniprésents dans l'environnement aéroportuaire pour la commande des équipements de maintenance et des fonctions vitales de l'aéroport.

 

Câbles VDI, CCTV et VOIP

  • Les câbles VDI (voix-données-image), CCTV (vidéosurveillance) et VOIP (vidéo sur IP) sont intégrés sur une même plate-forme
  • Ils assurent toutes les fonctions de surveillance et d'accès.
  • Une liaison fibre optique (parfois associée à des câbles coaxiaux) permet de gérer à distance des caméras multiples.

Pour des images numériques nettes et le suivi des bagages, les caméras IP sont appelées à remplacer les coûteuses caméras CCTV de télévision en circuit fermé.

Communication network

 





 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site