|

Description du projet :
- Projet Petrobras (Petróleo Brasileiro SA) : champ gazier Mexilhão dans le bassin de Santos au large des côtes de l'Etat de São Paulo
Défis client :
Un réel défi technologique, en raison...
- des températures élevées (+130°C au niveau des têtes de puits)
- de la pression exercée par l'eau (près de 700 bars)
... ce qui nécessite un tube d'acier aux parois très épaisses
Solutions Nexans :
- Deux câbles ombilicaux distincts pour relier la plate-forme fixe au collecteur sous-marin et ce dernier aux différentes têtes de puits
- Longueur totale des ombilicaux : environ 59 km
- Ombilicaux servant à la commande électronique des systèmes installés sur le fond marin, ainsi qu'à l'injection de liquide hydraulique et chimique
- Fabrication par l'usine Nexans de Halden (Norvège)
|