English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

BOP (Balance Of Plant)

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Comprend les bureaux, les magasins, les ateliers, les groupes électrogènes, la piscine de stockage du combustible usé, le transformateur extérieur, etc. : en moyenne 600 km de câbles par tranche.

  

Câbles MT XLPE pour conduits et tunnels

  • Ces câbles sont destinés à maintenir l’alimentation en énergie en toutes circonstances afin d'assurer la surveillance, la gestion, le confort, la sécurité et le contrôle.
  • Le système comprend des groupes électrogènes de secours en cas de coupure secteur.

Nexans a fourni des câbles d’énergie pour les groupes électrogènes à Cernavoda 2 (Roumanie) et Lungmen 1+2 (Chine).

 

nuclear illu MV XLPE for ducts and tunnels

Câbles bâtiment BT

  • Une gamme étendue et reconnue de câbles bâtiment pour répondre à chaque besoin d’alimentation électrique.
  • Application : éclairage, chauffage, ordinateurs, équipement de nettoyage, etc.

Les câbles plats BT de Nexans, avec boîtes de jonction amovibles, conviennent idéalement aux corridors et magasins modulaires.

 

 nuclear illu LV building cables

LAN/WAN avancés

  • Réseaux en cuivre et/ou fibre optique pour la gestion générale et les télécommunications.
  • Comme pour les deux îlots, une gamme très étendue d’applications peut être extrêmement centralisée.

Nexans a fourni un LAN complet pour des centrales nucléaires françaises.

 

nuclear illu advanced LAN WAN
Équipements actifs pour réseaux cuivre et fibre
  • Commutateurs et convertisseurs pour conduits de câble, postes de travail et installations extérieures.

Également, alimentation via Ethernet (PoE) pour des caméras IP, téléphones VoIP et applications WLAN.

 

nuclear illu active equipment

Câbles Bus/Profibus/Profinet

  • Les câbles bus (ASI) assurent la transmission des signaux en matière de sécurité des bâtiments, d’éclairage et de climatisation.
  • Les câbles Profibus offrent un débit de 12 Mbit/s pour des applications complexes de contrôle.
  • Les câbles industriels Profinet de 100 Mbit/s (Fast Ethernet) pour combiner intégralement les fonctions de contrôle et opérationnelles.

Les installations extérieures peuvent supporter des conditions météorologiques extrêmes (chaud ou froid).

 

nuclear illu bus profibus profinet cables

Câbles pour systèmes d’annonce

  • Câbles pour haut-parleurs performants destinés à diffuser avec fiabilité les annonces et les consignes en cas d’urgence.

Ces câbles en alliage argent-cuivre couvrent tout le spectre audio et restent opérationnels en cas d’incendie.

nuclear illu public address cables

  



 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site