English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Îlot conventionnel

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page
Contient la turbine, l’alternateur et le condenseur, ainsi que des équipements auxiliaires de sécurité : en moyenne 300 à 500 km de câbles par tranche.

 

Câbles XLPE et connectique BT

  • Câbles d’énergie XLPE en cuivre (ou aluminium)
  • Raccorder le turbogénérateur au transformateur HT
  • Nexans produit des connecteurs, ainsi que des jonctions et extrémités de câbles.

Ces câbles sont largement utilisés à travers le monde par les systèmes conventionnels de production d’électricité.

 

nuclear illu LV XLPE cables and connectivity
Câbles retardateurs de flammes et résistants au feu
  • Câbles d’énergie (jusqu’à 1 kV) empêchant la propagation des flammes et réduisant considérablement les émissions de fumée
  • Alimentation BT pour les alarmes, évacuateurs de fumée, éclairages, asperseurs et autres équipements en cas d’incendie.

Nexans fournit des câbles d’énergie destinés aux réacteurs EPR de troisième génération d’Areva en cours de construction à Flamanville en France.

 

nuclear illu fire retardant resistant cables
Câbles d’instrumentation / contrôle /capteurs
  • Pour contrôler la pression et la température de la vapeur envoyée vers les éléments de turbine et autres systèmes haute et basse pression, y compris le condenseur et les chaudières
  • Ils peuvent être qualifiés pour le nucléaire, suivant les besoins du client.

Nexans a fourni ces câbles pour les centrales Ling Ao 1 +2 (Chine), Temelin 1+2 (République tchèque) et d’autres projets.

 

nuclear illu control instrumentation sensor cables

Câbles anti-intrusion

  • Câbles sécurisés délivrant un simple signal “on/off" pour les portes, portails, trappes, panneaux coulissants, etc.

Nexans conçoit également des câbles spéciaux pour des détecteurs de mouvement dans des zones sensibles de la centrale nucléaire.

 

nuclear illu access control cables

 

 

 



 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site