English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Îlot nucléaire

Envoyer le lien vers cette page Votre contact Nexans sur cette page

Abrite le cœur nucléaire, le générateur de vapeur et les systèmes auxiliaires qui alimentent la turbine dans l’îlot conventionnel : en moyenne 1800 km de câbles retardateurs d’incendie et sans halogène par tranche.

 

nuclear illu  LV MV energy cablesCâbles d’énergie BT/MT

  • Câbles de 1 kV à 10 kV
  • utilisés pour alimenter en électricité l’ensemble des pompes, y compris les pompes primaires qui font circuler l’eau entre la cuve du réacteur et les générateurs de vapeur dans la zone de confinement.

Nexans a produit des câbles K3 et K1 destinés à l’exploitation et à l’arrêt automatique de la centrale EPR Taishan 1+2 en Chine.

  

 

nuclear illu control cablesCâbles de contrôle

  • Câbles de contrôle de 500 V à 1000 V
  • servent à commander :
    • les pompes primaires,
    • les vannes de sécurité,
    • les circuits de contrôle chimique et volumétrique,
    • l’élimination de la chaleur résiduelle,
    • le système d’aspersion dans l’enceinte de confinement (EAS),
    • le traitement des déchets primaires,
    • la ventilation,
    • la climatisation,
    • etc.

Les câbles pour centrales nucléaires doivent se montrer plus fiables que les autres, c’est pourquoi leur isolation et leur conception sont optimisées pour une durée de vie allant jusqu’à 60 ans, conformément aux spécifications de l’EPR de Flamanville en France.

 

 

nuclear illu instrumentation sensor cablesCâbles d’instrumentation/capteurs

  • Câbles multipaires, multitierces ou multiquartes, blindés individuellement ou collectivement,
  • utilisés pour la surveillance constante des systèmes, grâce à la mesure de la pression de vapeur, de la température de l’eau et des composants, des niveaux de liquide, des débits, des vibrations, etc.

Les câbles d’instrumentation/capteurs de Nexans peuvent être bimétalliques (pour des thermocouples) et sont conçus selon les spécifications K1 et K3 pour offrir un maximum de fiabilité en fonctionnement normal mais aussi en cas d’incident ou d’accident.

  

 

Câbles pour salle de contrôle

nuclear illu control room cables

  • Avec plus de 100 000 connexions dans l’ensemble de la centrale, ces câbles forment son système nerveux,
  • Ils véhiculent la totalité de l’énergie et des informations vitales :
    • depuis les systèmes basse tension pour l’éclairage, la ventilation et la climatisation
    • jusqu’aux câbles de mesure, de contrôle et de télécommunications pour garantir la sécurité de l’exploitation.

Nexans fournit tous les câbles de contrôle et d’instrumentation équipant la salle de contrôle de Mochovce 3+4 (Slovaquie) et d’autres centrales.

 



 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2012   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site