|
Les câbles nucléaires de Nexans contribuent à assurer une source propre d’énergie économique pour les générations à venir.
Depuis l’alimentation électrique de base jusqu’au contrôle-commande et aux communications complexes, les câbles Nexans sont omniprésents dans l’industrie nucléaire. Pour satisfaire aux plus rigoureux critères de sécurité, le Groupe a conçu des câbles d’une robustesse exceptionnelle et développé une gamme de câbles sans halogène qui restent opérationnels dans les situations d’urgence, tout en protégeant le personnel et les infrastructures. Nous avons pour ce faire mis à profit 35 années d’expérience dans les tests thermiques, de radiations et d’événements.
Notre partenariat étroit avec des ingénieurs nucléaires a débouché sur l’offre de câbles sur mesure, pleinement adaptés aux besoins de ce secteur. Lorsque des procédures de protection contre les radiations ou en cas d’accidents de perte de fluide de refroidissement (LOCA) sont nécessaires pour un arrêt automatique rapide, Nexans fabrique des câbles à haute fiabilité K1 (1E-LOCA). Dans les autres cas, les câbles K3 (1E non LOCA et non 1E) assurent des performances sans faille pendant toute la durée de vie des installations. Les câbles K1 et K3 garantissent les uns comme les autres les plus hauts niveaux de performances en limitant la propagation des flammes ainsi que les émission de fumée et de gaz toxiques.
Une gamme complète de câbles de qualité et performants
- Fiabilité dans des conditions extrêmes de températures (chaleur ou froid), d’humidité, d’abrasion, de vibrations, etc.
- Performance au feu dans les situations d’urgence (retardement des flammes, résistance à la combustion)
- Faibles émissions de fumée et gaz toxiques grâce à des matériaux sans halogène
- Support technique et R&D pendant l’ensemble de la durée de vie
- Coûts de construction réduits grâce à des produits standardisés
- Assurance qualité garantie par les normes ISO 9001/ISO 14001, AFAQ et IAEA 50 C/SG-Q
- Conformité avec les réglementations NRC, ASME, NQA et IAEA aux Etats-Unis
- Performances en accord avec les standards IEC, NF, CSA, ASTM, ICEA, GOST, BS
Qualifications spécifiques pour le nucléaire
- RCCE : Règles de conception et de construction du matériel électrique pour l’îlot nucléaire
- CST/BTS : Recueil de spécifications techniques - Câbles électriques pour centrales nucléaires
- IEEE 323 : équipements pour centrales nucléaires
- IEEE 383 : (1) vieillissement thermique, (2) radiations et (3) test LOCA, avec (1) (2) et (3) pour la simulation d’accident du dernier jour, et (2) et (3) pour le premier jour de mise en exploitation
Tableau comparatif des systèmes de classement de sécurité

|