English Me connecter Contactez-nous
Expert mondial des câbles et systèmes de câblage

A propos de Nexans

Produits & Solutions

Espace Clients

Finance

Carrières

Infos Presse

Ok

Navire câblier Skagerrak

Envoyer le lien vers cette page
Pose sécurisée des câbles sur les fonds marins

Le Nexans Skagerrak est l’un des navires câbliers les plus modernes au monde, équipé d’une plate-forme d’enroulement d’une capacité de 7000 tonnes et d’un tout nouveau système de positionnement dynamique.

 

Le Skagerrak a posé avec succès un câble sous-marin de 400 kV à travers les 28 km du Détroit de Gibraltar et installe un câble HT courant continu de 576 km entre la Norvège et les Pays-Bas. En 2008-2009, il posera un câble similaire de 150 kV et 292 km destiné à alimenter en énergie le champ pétrolier de Valhall à partir de la côte norvégienne.

 

Skagerrak large picture



 TOP
Nexans © copyright 2001 - 2010   Mentions légales | Contactez-nous | Plan du site