|

Nexans ne se borne pas à fournir des câbles et accessoires pour le matériel roulant. Forts de notre grande expérience sur ce marché vertical, nous sommes à même de fabriquer les centaines de produits spécialisés nécessaires à l’équipement d’une rame complète. Nous avons ainsi fourni plus de 80% des câbles utilisés sur des projets majeurs, par exemple l’AGC (Autorail à Grande Capacité) « Intercity » de Bombardier et la ligne à haute altitude au Tibet, les rames TGV à deux étages RGV2N d’Alstom ou encore le métro automatique VAL 208 de Siemens, en regroupant souvent l’approvisionnement et les sous-systèmes de façon à éviter le recours à de multiples sous-traitants.
Notre gamme complète de solutions de câblage FLAMEX® comprend des câbles d’énergie pour locomotives diesel/électriques, pour automotrices électriques et même pour les nouveaux bogies motorisés, à l’image de l’AGV d’Alstom qui peut atteindre 360 km/h en vitesse commerciale. Grâce à ses compétences dans le domaine des câbles d’énergie, Nexans a développé des solutions haute température pour les locomotives, pour la connexion haute tension entre pantographe et transformateur ou encore pour l’alimentation basse tension des voitures. Nos câbles de contrôle-commande se retrouvent pratiquement partout dans les trains, en particulier sous le tableau de bord du conducteur. Nos câbles de données assurent des performances de pointe, aussi bien dans le domaine de la surveillance que des nouveaux services offerts aux voyageurs (vidéo, Internet). Les faisceaux et les câbles de liaison constituent en eux-mêmes des spécialités, pour lesquelles Nexans ne cesse de faire preuve d’intégration et d’innovation, avec l’incorporation croissante de fibre optique dans des systèmes de câbles hybrides.
Parce que nos clients souhaitent une homologation rapide, nous garantissons la conformité vis-à-vis des normes au travers des équipementiers et des opérateurs nationaux de chemins de fer, en faisant appel à nos laboratoires de recherche pour effectuer des tests rigoureux reproduisant toutes les conditions d’exploitation envisageables. Les exigences grandissantes en matière de sécurité nous ont conduits à rechercher des solutions plus efficaces pour assurer l’intégrité des circuits électriques et améliorer la performance au feu. Les préoccupations énergétiques des opérateurs nous ont incités à développer des produits plus compacts et plus légers, tandis que le besoin pressant d’une bande passante encore accrue pour la gestion des trains et le confort des voyageurs a amené des progrès significatifs dans la conception des câbles de données et les systèmes embarqués de fibre optique.
Enfin, Nexans est le partenaire idéal lorsqu’il s’agit de réduire les niveaux de stock et d’optimiser les coûts de fabrication. Nous avons élaboré des solutions de flux tendus (« juste-à-temps ») adaptées à l’industrie du matériel roulant et sommes en mesure de fournir des câbles prédécoupés et pré-équipés, ainsi que des kits complets d’installation.
FLAMEX® pour des voies sécurisées et des trains performants
- Offre complète de câbles de données et d’énergie et de composants pour le matériel roulant
- Conformité avec les normes nationales et internationales
- Faisceaux et sous-systèmes intégrés, solutions ERTMS/ETCS
- Câbles performants au feu pour la protection du public, du personnel et du matériel
- Câbles robustes, testés pour une longue durée de vie (20 000 heures de fonctionnement)
- Câbles de données hautes performances, incorporant de la fibre optique pour le multimédia
- Conducteurs aluminium à section réduite pour câbles haute température
- Services couvrant toute la durée de vie des rames, de la conception au remplacement et au recyclage
|